igusigus-icon-cart(0)

Konfekcionirani kabli CAT5e, TPE, konektor A: Telegärtner RJ45, konektor B: Telegärtner RJ45

CAT9521002 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• Za aplikacije z energijskimi verigami
• Zunanji plašč TPE
• Upogibni faktor 10xd
• Skupni oklop
• Odporno proti olju in ognjevarno
• zagotovljenih 10 milijonov dvojnih hodov
  • Garancija do 4 leta
  • igus-icon-lieferzeitCAT9521002
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

    Nakupovanje pri igusu®