Konfekcionirani CAT5e kabli, TPE, konektor A: Telegärtner RJ45 kovinski, konektor B: Telegärtner M12 X-coded

CAT9521006 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• Za aplikacije z energijskimi verigami
• Zunanji plašč TPE
• Upogibni faktor 10xd
• Skupni oklop
• Odporno proti olju in ognjevarno
• zagotovljenih 10 milijonov dvojnih hodov
  • Garancija do 4 leta
  • igus-icon-lieferzeitCAT9521006
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.