Konfekcionirani kabli CAT6, TPE, konektor A: Telegärtner RJ45, konektor B: Telegärtner RJ45

CAT9531002 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT6
• Za aplikacije z energijskimi verigami
• Zunanji plašč TPE
• Upogibni faktor 10xd
• Skupni oklop
• Odporno proti olju in ognjevarno
• zagotovljenih 10 milijonov dvojnih hodov
  • Garancija do 4 leta
  • igus-icon-lieferzeitCAT9531002
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.