Konfekcionirani Profinet kabli, PUR torzija, konektor A: Harting RJ45 Han 3A, konektor B: Harting RJ45 Han 3A

CAT9661002 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• Star quad struktura
• Za robotske in torzijske aplikacije
• Zunanji plašč PUR
• Torzija ± 360°
• Skupni oklop
• Odpornost proti zarezam
• Brez PVC-ja in halogenov
• Odporno proti olju in ognjevarno
• Zagotovljenih 10 milijonov ciklov
  • Garancija do 4 leta
  • igus-icon-lieferzeitCAT9661002
    (4x0,34)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.