igusigus-icon-cart(0)

TPE bus kabel | FireWire, konektor A: Molex vtičnica A z ključavnico, konektor B: Molex vtičnica B brez ključavnice

Model postopnega opuščanja
MAT9048623 product image
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• Za aplikacije z energijskimi verigami
• Zunanji plašč TPE
• Upogibni faktor 12,5xd
• Zaščita parov
• Odporno proti olju in ognjevarno
• zagotovljenih 10 milijonov dvojnih hodov
  • Garancija do 4 leta
  • igus-icon-lieferzeitMAT9048623
    2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
    Firewire
    Raven na obeh straneh
    igus-icon-info

    Ta del je ukinjen model.

    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 10 m * igus® GmbH was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

    Nakupovanje pri igusu®