igus-icon-lupe
- Uporaba: za zelo visoke obremenitve
- Zunanji plašč: TPE
- Oplet
- Odpornost proti olje odporen (na osnovi DIN EN 60811-404), odporna na biološko olje (na osnovi VDMA 24568 testirano s Plantocut 8 S-MB podjetja DEA)
- Samougasljivost
- Odpornost proti hidrolizi in mikrobom
- UV odporen
- razred chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9048625
2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
Firewire
Raven na obeh straneh
igus-icon-infoigus® GmbH defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 10 m
* igus® GmbH was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!