TPE bus kabel | FireWire, konektor A: Molex vtičnica B brez ključavnice, konektor B: Molex vtičnica B brez ključavnice, Molex

Model postopnega opuščanja
MAT9048626 product image
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• Za aplikacije z energijskimi verigami
• Zunanji plašč TPE
• Upogibni faktor 12,5xd
• Zaščita parov
• Odporno proti olju in ognjevarno
• zagotovljenih 10 milijonov dvojnih hodov
  • Garancija do 4 leta
  • igus-icon-lieferzeitMAT9048626
    2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
    Firewire
    Raven na obeh straneh
    igus-icon-info

    Ta del je ukinjen model.

    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla določa nad celotno dolžino vklj. konektorja ali odprti sklop.  Maksimalna dolžina prenosa: 10 m * Podjetje igus® GmbH je lahko uspešno implementiralo aplikacije s presežno dolžino. Testirajte nas!