Model postopnega opuščanja
igus-icon-lupe
- kabel iz steklenih vlaken za najtežje aplikacije
- zunanji plašč TPE
- Brez halogenov
- Brez silikona
- Odpornost proti hidrolizi in mikrobom
- Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 60811-404), odporno proti bio-oljem (v skladu z VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testirano s strani DEA)
- UV odporen
- Brez PVC
- Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitLWL9040032
6x50/125
ST konektor/ST konektor vklj. Pretvorba v LC na obeh straneh
10
igus-icon-info
Ta del je ukinjen model.
igus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.