TPE optični kabel (FOC) | CFLG.G, ST konektor vključen Pretvorba v SC

Model postopnega opuščanja
LWL9040031 product image
igus-icon-lupe
  • kabel iz steklenih vlaken za najtežje aplikacije
  • zunanji plašč TPE
  • Brez halogenov
  • Brez silikona
  • Odpornost proti hidrolizi in mikrobom
  • Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 60811-404), odporno proti bio-oljem (v skladu z VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testirano s strani DEA)
  • UV odporen
  • Brez PVC
  • Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitLWL9040031
6x50/125
ST konektor/ST konektor vklj. pretvorba v SC na obeh straneh
10
igus-icon-info

Ta del je ukinjen model.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.