Trpežno in robustno plastično kolesce
Trpežni, stroškovno učinkoviti in idealni za večje obremenitve. Plastična kolesa, ki ne potrebujejo mazanja, so idealni vzdržljivostni tekači za površinske tlake do maks. 10 MPa. Zdaj so na voljo v petih velikostih od 19 do 40 mm.

Izboljšana tehnologija:
- 1:1 zamenljiv s krogličnimi ležaji enake velikosti, npr velikosti 635 in 16100

Nižji stroški:
- Neobčutljiv na umazanijo, prah in umazanijo; zato nižji stroški vzdrževanja

Dokazano:
- 6-krat daljša življenjska doba v primerjavi s standardnimi POM kolesnimi valjčki, testni parametri: 2MPa in 0,6m/s.

Trajnostnost:
- Delovanje brez mazanja prihrani vire in varuje okolje