xiros® enote za prenos kroglic z votlo kroglo in ohišjem iglidur® J350, drsenje

Novo
BB-522G-J350-ES-H product image
igus-icon-lupe
BB-522G-J350-ES-H technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-522G-J350-ES-H product image
BB-522G-J350-ES-H technical drawing
  • Ø krogle: 22.22, 25.4, 30mm
  • Visoka obremenitev z nizkim trenje
  • Možne delovne temperature do 120°C
  • Material ohišja: iglidur J350
  • Material krogle: nerjavno jeklo


₤️: Toleranca višine vseh velikosti je ± 0,2 mm.

igus-icon-lieferzeitBB-522G-J350-ES-H
Št. artikla
36
1470
22.22