Drsna enota za prenos kroglic xiros® za visoke udarne obremenitve in temperature do 120°C

BB-515G-J3B-ES product image
igus-icon-lupe
BB-515G-J3B-ES product image
igus-icon-lupe
BB-515G-J3B-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 3
BB-515G-J3B-ES product image
BB-515G-J3B-ES product image
BB-515G-J3B-ES technical drawing

  • Ø krogle: 12, 15, 22 mm
  • Visoka obremenitev z nizkim trenje
  • Možne delovne temperature do 120°C
  • Material ohišja: iglidur J3B, J350, A350 in xirodur F182
  • Material krogle: nerjavno jeklo


₤️: Toleranca višine vseh velikosti je ± 0,2 mm.

igus-icon-lieferzeitBB-515G-J3B-ES
iglidur® J3B
24
700
15