xiros® UC ležajni ležajno ohišje, z UC ohišje, krogle iz nerjavnega jekla

P204-BB-6004-B180-ES product image
igus-icon-lupe
P204-BB-6004-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
P204-BB-6004-B180-ES product image
P204-BB-6004-B180-ES technical drawing
  • Za gredi Ø: 20, 25, 30mm
  • 1:1 zamenjava običajnih UC ležajno ohišje ležajev
  • Gladko delovanje
  • Delovna temperatura: od -40°C do +80°C
  • Material ohišja: lito železo
  • Material obroča: xirodur® B180
  • Material krogle: nerjavno jeklo
  • Sferični ležajni vložki na voljo tudi ločeno
igus-icon-lieferzeitP204-BB-6004-B180-ES
20
Niste prepričani, ali ustreza?