kroglični ležaj z vrtljivim obroč xirodur® B180, povečana obremenitev , krogle iz nerjavnega jekla

BB-RT-01-60-ES product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-60-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-RT-01-60-ES product image
BB-RT-01-60-ES technical drawing
  • Serije z notranjim Ø: 60, 100mm
  • Dobra odpornost na kemikalije in morsko vodo
  • Primerno za stik z živili
  • Delovna temperatura: od -40°C do +80°C
  • Material obroča in kletke: xirodur® B180
  • Material krogle: nerjavno jeklo


Na voljo tudi s steklenimi kroglicami

igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-60-ES
100
60