igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 3
- Za gredi Ø: 6, 8, 10, 20, 30 mm
- Dobra odpornost na kemikalije in morsko vodo
- Primerno za stik z živili
- Na voljo tudi kot Slim Line (št. dela, pripona -SL)
- Delovna temperatura: od -40°C do +80°C
- Material obroča: xirodur® B180
- Material krogle: nerjavno jeklo
igus-icon-lieferzeitBB-626TW-B180-ES
18.8
626