igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 3
- Za gredi Ø: 6, 8, 10, 20, 60 mm
- Dobra odpornost na kemikalije in morsko vodo
- Na voljo tudi kot Vitka linija (pripona -SL)
- Delovna temperatura: -40 °C do +80 °C
- Material obroča: xirodur® B180
- Material krogle: steklo
- Na voljo tudi s kroglicami iz nerjavnega jekla
igus-icon-lieferzeitBB-626TW-B180-GL
18.8
626