xiros®, ležajni ohišje, krogle iz nerjavnega jekla, primerne za živila

ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL product image
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL technical drawing
  • Za gredi Ø: 15, 17, 20, 25, 30mm
  • Enostavna vgradnja z integriranim navojem
  • Primerno za stik z živili
  • Delovna temperatura: od -40°C do +80°C
  • Material ležaja: xirodur® B180
  • Material krogle: nerjavno jeklo
igus-icon-lieferzeitESTM-BB1-F15-B180-ES-SL
15