Večosni ležaj xirodur® B180, krogle iz polipropilena

BB-MB-1633-11-B180-PP product image
igus-icon-lupe
BB-MB-1633-11-B180-PP technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-MB-1633-11-B180-PP product image
BB-MB-1633-11-B180-PP technical drawing
  • Za gredi Ø: 16 mm
  • Za rotacijske in linearne gibe
  • Brez mazanja in odporno proti koroziji
  • Delovna temperatura: od 0°C do +60°C
  • Material obroča: xirodur® B180
  • Material krogle: PP (polipropilen)
igus-icon-lieferzeitBB-MB-1633-11-B180-PP
11
16.3