Vodilni valj xirodur® B180, dvojna prirobnica, krogle iz nerjavnega jekla

BB-608FF-B180-10-ES-CC product image
igus-icon-lupe
BB-608FF-B180-10-ES-CC technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-608FF-B180-10-ES-CC product image
BB-608FF-B180-10-ES-CC technical drawing
  • Notranji Ø: 8 mm
  • Primerno za ploske pasove
  • Brez mazanja in odporno proti koroziji
  • Delovna temperatura: od -40°C do +80°C
  • Material obroča: xirodur® B180
  • Material kletke: PA (poliamid)
  • Material krogle: nerjavno jeklo


Na voljo tudi s steklenimi kroglicami

igus-icon-lieferzeitBB-608FF-B180-10-ES-CC
7
8