Sledilni valj xirodur® B180, velike, krogle iz nerjavnega jekla

BB-6004SW100-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6004SW100-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-6004SW100-B180-10-ES product image
BB-6004SW100-B180-10-ES technical drawing
  • Notranji Ø: 20 mm, zunanji Ø: 100 mm
  • Enodelna stroškovno učinkovito rešitev v primerjavi z večdelnimi
  • Brez mazanja in odporno proti koroziji
  • Delovna temperatura: od -40°C do +80°C
  • Material obroča: xirodur® B180
  • Material kletke: PA (poliamid)
  • Material krogle: nerjavno jeklo


Na voljo tudi s steklenimi kroglicami 

igus-icon-lieferzeitBB-6004SW100-B180-10-ES
12
20