xiros® kroglični ležaj, fiksna različica, steklene krogle

ESTM-BB1-F06-B180-GL product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-F06-B180-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
ESTM-BB1-F06-B180-GL product image
ESTM-BB1-F06-B180-GL technical drawing
  • Za gredi Ø: 6, 10, 20 mm
  • Dobra odpornost na kemikalije in morsko vodo
  • Gladko delovanje
  • Delovna temperatura: od -40°C do +80°C
  • Material ohišja: igumid G
  • Material obroča: xirodur® B180
  • Material krogle: steklo

  • Na voljo tudi s kroglicami iz nerjavnega jekla

igus-icon-lieferzeitESTM-BB1-F06-B180-GL
6