Spletna orodja igus
Prenos CAD
Shopping Cart
(0)
SI (EN)
Trgovina
Konfiguratorji
Informacije o izdelku
Industrije
Storitve
Podjetje
My contact person
SI
(EN)
Change Language :
SI (EN)
igus-icon-arrow-right
Domov
igus-icon-arrow-right
Kroglični ležaji
igus-icon-arrow-right
Kroglični ležaji s prirobnico
igus-icon-arrow-right
xiros® kroglični ležaj s prirobnico, zaščita z obeh strani
xiros® kroglični ležaj s prirobnico, zaščita z obeh strani
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
Notranji Ø: 8 mm
Uporaba za 28 mm ohišje
Material ležaja: xirodur® B180
Material krogle: steklo
Po želji s kroglicami iz nerjavnega jekla
Št. artikla
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
BB-608F-B180-10-GL-CC
Ø d2 [mm]
26
Ø d1 [mm]
8
velikost
608
Opis izdelka
Tehnični podatki
Prenosi
Prirobnica na enem koncu
Pokrivna plošča na obeh koncih
PA kletka
Nekovinski
Opis izdelka
igus-icon-plus
Tehnični podatki
igus-icon-plus
Prenosi
igus-icon-plus
Niste prepričani, ali ustreza?
igus-icon-cad-dateien
Prenesite podatke CAD
igus-icon-arrow-up