Končna kapica xirodur® B180, nadomestna 1:1, steklene krogle

BB-6204EC44.5-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-6204EC44.5-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-6204EC44.5-B180-10-GL product image
BB-6204EC44.5-B180-10-GL technical drawing
  • Notranji Ø: 20 mm
  • Primerno za vse e-verige transportni valjček 50x2,8 mm
  • Brez mazanja in odporno proti koroziji
  • Delovna temperatura: od -40°C do +80°C
  • Material obroča: xirodur® B180
  • Material kletke: PA (poliamid)
  • Material krogle: steklo

  • Na voljo tudi s kroglicami iz nerjavnega jekla

igus-icon-lieferzeitBB-6204EC44.5-B180-10-GL
35.8
20