Tirniški valj xirodur® B180, velik, steklene krogle

BB-6004SW100-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-6004SW100-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-6004SW100-B180-10-GL product image
BB-6004SW100-B180-10-GL technical drawing

  • Notranji Ø: 20 mm, Zunanji Ø: 100 mm
  • Enodelna stroškovno učinkovita rešitev v primerjavi z večdelnimi
  • Brez mazanja in odporno proti koroziji
  • Delovna temperatura: -40 °C do +80 °C
  • Material obroča: xirodur® B180
  • Material kletke: PA (poliamid)
  • Material krogle: steklo
  • Na voljo tudi s kroglicami iz nerjavnega jekla 
igus-icon-lieferzeitBB-6004SW100-B180-10-GL
12
20