Alternativa za prečna vodila s kolesci

BB-PS-R2-090-B180-ES product image
igus-icon-lupe
BB-PS-R2-090-B180-ES product image
igus-icon-lupe
BB-PS-R2-090-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 3
BB-PS-R2-090-B180-ES product image
BB-PS-R2-090-B180-ES product image
BB-PS-R2-090-B180-ES technical drawing
  • Prihranek pri stroških do 60 % v primerjavi s običajnimi prečnimi vodili s kolesci
  • Dolžina: 90, 100 mm
  • maks. hod: 72, 80mm
  • Višina: 12, 18 mm
  • Širina: 6, 8 mm
  • Navoj: M3, M4
  • Velikost vodil: 2, 3
igus-icon-lieferzeitBB-PS-R2-090-B180-ES
90