Alternativa za klasične kovinske prirobnične ležaje UCFL brez mazanja
Z enakimi dimenzijami kot klasična lita ohišja UCFL (UCFL 204/205/206) je ta kroglični ležaj s prirobnico popolna alternativa, ko gre za 100% brez mazanja, z nizkim vzdrževanjem in obremenitvami do 860 N. Dvoredni ležaj kroglični ležaj je sferičen, enostavno zamenljiv in ga odlikuje gladko delovanje.

Izboljšana tehnologija:
- Brez mazanja in brez vzdrževanja
- nizka teža
- Odporne proti koroziji

Nižji stroški:
- 1:1 zamenljiv s standardnimi kovinskimi ohišji UCFL
- Nizko vzdrževanje pomeni nižje stroške

Dokazano:

Trajnostnost:
- okolju prijazno, ne potrebuje dodatnih maziv