3-osni delta robot | delovni premer 1.000 mm | Velikost: XXL in z dodatno rotacijsko osjo

LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
<p class="MsoNormal">Additional rotary axis<b><o:p></o:p></b></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04<b><o:p></o:p></b></p><p></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04-0004-00-0</p>
igus-icon-lupe
1 od 5
3-osni delta robot | delovni premer 1.000 mm | Velikost: XXL in z dodatno rotacijsko osjo
3-osni delta robot | delovni premer 1.000 mm | Velikost: XXL in z dodatno rotacijsko osjo
3-osni delta robot | delovni premer 1.000 mm | Velikost: XXL in z dodatno rotacijsko osjo
3-osni delta robot | delovni premer 1.000 mm | Velikost: XXL in z dodatno rotacijsko osjo
<p class="MsoNormal">Additional rotary axis<b><o:p></o:p></b></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04<b><o:p></o:p></b></p><p></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04-0004-00-0</p>
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informacije o izdelku

  • Do 111 vlečnih/min.
  • Za obremenitve do 2.5 kg
  • Za zahteve po natančnosti do pribl. 0,3 mm
  • Za hitrosti do maks. 2,0 m/s
  • maks. Pospešek: 28 m/s²
igus-icon-lieferzeitLCA-DR1000-03
brez dodatne rotacijske osi
Brez krmilnika