dryspin® navojni vreteni z visoko vreteno navijalo, iz tehnologije vreten dryspin®
Vretena so strojni elementi, ki se uporabljajo za pretvorbo rotacijskega gibanja v linearno gibanje.
Vretena z visoko vijačnico so del naše sortimenta dryspin, ki je zasnovana posebej za hitre in zelo učinkovite aplikacije. Velikosti navojev od DS4x2,4 do DS18x100 so na voljo tukaj .
Tehnologija vreteno vreten vreteno je leta 2013 zasnovana in patentirana s strani razvojne skupine drylin. Poseben poudarek je bil na daljšem življenjska doba in izboljševanju učinkovitosti. Portfelj izdelkov dryspin vključuje vijake iz nerjavečega jekla ali aluminija (po povpraševanju), ki so na voljo v hodih od 2.4 mm do 100 mm. Geometrija navoj z visoko vijačnico je razširitev običajnih navoj tehnologij, kot so metrični in trapezni navoj, s številnimi prednostmi. Več o tej temi lahko najdete na našem spletnem portalu o dryspin® tehnologiji.
Standardni material vijakov dryspin je nerjavno jeklo 1.4301/ AISI 304. Tako je 100 % brez korozije in z nizko obraba. Vretena so na voljo tudi iz aluminija. Igusovi vreteni so običajno valjani vreteni. Prednosti tega proizvodnega procesa (dobra kakovost površine in stroškovno učinkovito proizvodnja) so idealno za vreteno iz tribološko optimiziranih polimerov, ki ne potrebujejo brez mazanja .
Prednosti dryspin® vretenov z visoko navijalo: ► 100 % suhi tek brez vzdrževanja vzdrževanja ► Daljša življenjska doba zaradi asimetrije ► Večja učinkovitost v primerjavi z običajnimi trapeznimi navoji ► Tiho in brez vibracij ► Neobčutljiv na prah in umazanijo ► 100 % brez korozije ► Brez samozaporen ► Hitri dobavni roki
Druge geometrije vreteno v paleta izdelkov vretenov so: Trapezni navoj (DIN 103) Metrični navoj (DIN13) ACME navoj (ANSI B1.5 2C)