iglidur® G, potisna podložka, mm

Vsestranska klasika z odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo

iglidur® G, potisna podložka, mm drawing
iglidur® G, potisna podložka, mm
1 od 2
iglidur® G, potisna podložka, mm drawing
iglidur® G, potisna podložka, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: GTM-1630-015
  • Material: iglidur® G
  • Oblika: Nakupujte potisne podložke
  • Dimenzije:
    • d1 16 mm
    • d2 30 mm
    • d4 22 mm
    • d5 2 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Najbolj priljubljen material iglidur® na svetu
  • visoka odpornost na obrabo
  • odpornost na prah in umazanijo
  • stroškovno učinkovito

iglidur® G | vsestranski

Z iglidur® G pokriva najširši spekter različnih zahtev. Zato je material upravičeno označen kot univerzalen. Priporočljive so aplikacije s srednjimi do visokimi obremenitvami, srednjimi površinskimi hitrostmi in srednjimi temperaturami. iglidur® G je desetobojnik med materiali iglidur®. Izjemno dober v vseh tehničnih panogah, predvsem pa klasični vsestranski v seštevku splošnih, mehanskih, temperaturnih in triboloških specifikacij.

Tipična področja uporabe

  • Kmetijska
  • mehanizacija Avtomobilska
  • industrija Gradbeni
  • stroji Strojegradnja
  • Šport, fitnes & Rehab

Kdaj naj ga uporabim?

  • Če potrebujem stroškovno vsestranski material
  • Za nizke do srednje površinske
  • hitrosti Če mora biti material primerno za različne gredi
  • Za vrtljiv in rotacijske aplikacije

Kdaj ga ne uporabljam?

  • Če je potrebna mehanska predelava
  • Če je potrebna najvišja odporno proti obrabi Če
  • je zahtevana univerzalna odpornost na kemikalije
  • Če so temperature nenehno višje od +130 °C
  • Za uporabo pod vodo
Niste prepričani, ali ustreza?