iglidur® J3, drsni ležaj, mm

Novi vzdržljivostni tekač: strokovnjak za pulzirajoče obremenitve

iglidur® J3, drsni ležaj, mm
iglidur® J3, drsni ležaj, mm drawing
1 od 2
iglidur® J3, drsni ležaj, mm
iglidur® J3, drsni ležaj, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: J3SM-1012-08
  • Material: iglidur® J3
  • Oblika: Nakup drsnih ležajev
  • Dimenzije:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • b1 8 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Odlična odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
  • Zelo dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
  • Odlični koeficienti trenje
  • Nizka absorpcija vlage
  • Dobra odporno proti obrabi pod vodo
  • visoka odpornost na medije
  • Odporen na mejni pritisk
  • Odporna na udarce
  • Odporna na umazanijo in prah
iglidur® J3 | Novi vzdržljivostni tekač: specializiran za vrtljive obremenitve
iglidur® J3 je material z izboljšano odpornostjo proti obrabi pri nizkih do srednjih obremenitvah in visokih hitrostih. Življenjska življenjska doba je do 300 % daljša kot pri iglidur® J, preizkušenem vrhu vzdržljivostni tekač materiala za tekala.

Tipična področja uporabe

Prodajni avtomati
Tiskarska industrija
Industrija pijač
Steklarska industrija
Letalstvo

Tukaj lahko najdete dodatne možnosti uporabe:
Rešitve za industrijo
 
Kdaj uporabiti?
  • Za optimizacijo odporno proti obrabi v primerjavi z iglidur® J
  • Ko so potrebni zelo nizki koeficienti trenje v suho delovanje
  • Ko je potrebna visoka odporno proti obrabi pri nizkih obremenitvah
  • Ko je nizka absorpcija vlage bistvena
  • Ko je potrebna dobra odpornost na medije
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation