iglidur® M250, ležaj z dvojno prirobnico, MCM, mm

dovod gredi za pločevina

iglidur® M250, ležaj z dvojno prirobnico, MCM, mm
iglidur® M250, ležaj z dvojno prirobnico, MCM, mm drawing
1 od 2
iglidur® M250, ležaj z dvojno prirobnico, MCM, mm
iglidur® M250, ležaj z dvojno prirobnico, MCM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: MCM-08-02
  • Material: iglidur® M250
  • Oblika: Ležaji s sponkami
  • Dimenzije:
    • d1 8 mm
    • d2 9.6 mm
    • b3 2 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
iglidur® sponke so zasnovane posebej za vstavljanje gredi skozi pločevina . Zaradi tega imajo ležaji prirobnice na obeh koncih. Ležaji so po vgradnji z obeh strani plošča .
iglidur® sponke so zasnovane posebej za vstavljanje gredi skozi pločevina . Zaradi tega imajo ležaji prirobnice na obeh koncih. Ležaji so po vgradnji z obeh strani plošča .
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation