Kabli za gibanje

spletna trgovina za kable, ki so posebej razviti in preizkušeni za uporabo v energijskih verigah! Pri nas boste našli več kot 1.350 fleksibilnih kablov brez konektorjev in več kot 5.000 konfekcioniran kablov s konektorji. Naš obsežen portfelj izdelkov vključuje krmilne kable, motorne kable, servo kable, robotske kable, bus kable in optične kable. Nudimo tudi široko izbiro konfekcioniran priključnih kablov: Od pogonskih kablov po standardih proizvajalca preko e-verig in kablov fieldbus do senzorskih in aktuator kablov. Izberite med do sedem različnimi kakovostmi zunanji plašč . Vsi igusovi kabli izpolnjujejo različne svetovne standarde in certifikate, kot so UL, CE, DNV, REACH in DESINA. Na podlagi več kot 30 let raziskav in razvoja v našem testni laboratorij na 4.000 m² , lahko za vse kable ponudimo do 4 leta garancija .

Tukaj izberite želeni izdelek in kupite svoj kabel s konektor ali brez enostavno na spletu!

Število izdelkov: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!