Kupite kable za senzorje / aktuator kable (CF.INI)

Iniciacijski kabli, imenovani tudi kabli za senzorje/ aktuator , povezujejo kontrolne enote in različne senzorje, ali, v primeru obrnjenega načela merjenja, aktuatorje. Pogosto uporabljene okrajšave sta ini ali ini kabel (množina: inis).

Senzorji ali merilni pretvorniki pretvorijo fizične količine, kot so rotacija, hitrost, razdalja ali dolžina, v analogne električne impulze. V primeru aktuator se izmerjeni električni tok (simbol: I, enota: amper; A) ali napetost (simbol: U, enota: volt; V) spremeni v temperaturo, tlak ali navor.  

priključni kabel je sestavljen iz najmanj treh žil z majhnim presekom med 0,14 mm² in 0,34 mm². V najpreprostejšem primeru sta za napajanje z napetostjo potrebni dve jedri, zadnje jedro pa odda I/O signal. Za občutljive aplikacije so poleg običajnih ini kablov tudi oklopljen različice, da se izognete EMC motnjam (elektromagnetna združljivost).

Senzorsko/ aktuator kabli za energijske verige so kabli za upogibne radije od 4xd. Kabli CF.INI so testirani v e-chains® z več milijoni ciklov. Imajo različne odobritve in skladnosti, npr UL, CSA, CE Desina in odpornost proti olju. Za kabel senzorja/ aktuator so na voljo različni konci kabel .

  • kabel senzorja/ aktuator s 4-5xd
  • Odporno proti olju
Število izdelkov: 0
Na žalost trenutno v tej kategoriji ni na voljo noben izdelek. Potrebujete podporo ali prilagojeno rešitev? Klepet v živo igus® vam bo takoj pomagal! Or pošljite nam sporočilo!