Sistem E6

Poleg dolge življenjske dobe sistem E6 ponuja tudi ostale številne prednosti. Odlikujejo ga izjemno tiho delovanje z malo vibracijami, kar dopolnjuje koncept linearnega pogona. Zmanjšuje poligon učinek, ki se lahko pojavi med premikanjem e-verige. V poročilu, ki ga je nedavno izdala Rheinland Technical Inspection Agency, so bile potrjene izjemno nizke ravni hrupa.
Tipična področja uporabe:
čiste sobe, odrska tehnologija, tiskalniki, avtomatizacija, orodja, merilne naprave, industrija polprevodnikov, medicinska tehnologija, industrija elektronskih naprav, strojegradnja
Sistem E6

enostavno odpiranje z obeh strani


ready for shipping in 72 hours E6.29

Notranja višina hi: 29 mm
Notranja širina Bi: 30-120 mm
Upogibni radij R: 55-150 mm
Dolžina člena: 22 mm

ready for shipping in 24-48 hours E6.35

Notranja višina hi: 35 mm
Notranja širina Bi: 30 – 120 mm
Upogibni radij R: 55 - 150 mm
Dolžina člena: 25 mm

ready for shipping in 72 hours E6.40

Notranja višina hi: 40 mm
Notranja širina Bi: 40-300 mm
Upogibni radij R: 63-200 mm
Dolžina člena: 27,8 mm

ready for shipping in 72 hours E6.52

Notranja višina hi: 52 mm
Notranja širina Bi: 40-300 mm
Upogibni radij R: 75-250 mm
Dolžina člena: 30 mm

ready for shipping in 72 hours E6.62

Notranja višina hi: 62 mm
Notranja širina Bi: 50-400 mm
Upogibni radij R: 115-350 mm
Dolžina člena: 50 mm

ready for shipping in 72 hours E6.80L

Notranja višina hi: 80 mm
Notranja širina Bi: 50-600 mm
Upogibni radij R: 150-450 mm
Dolžina člena: 65 mm

ready for shipping in 72 hours E6.80

Notranja višina hi: 80 mm
Notranja širina Bi: 50-600 mm
Upogibni radij R: 150-450 mm
Dolžina člena: 65 mm

zaprta e-veriga, pokrov je odstranljiv na obeh strani


ready for shipping in 72 hours R6.29

Notranja višina hi: 28 mm
Notranja širina Bi: 30-120 mm
Upogibni radij R: 55-150 mm
Dolžina člena: 22 mm

ready for shipping in 24-48 hours R6.40

Notranja višina hi: 40 mm
Notranja širina Bi: 62-70 mm
Upogibni radij R: 75-200 mm
Dolžina člena: 27,8 mm

ready for shipping in 72 hours R6.52

Notranja višina hi: 52 mm
Notranja širina Bi: 40-300 mm
Upogibni radij R: 75-250 mm
Dolžina člena: 30 mm

Pripomočki za izbiro e-verig

Pravo verigo lahko najdete zelo hitro. Vnesete le nekaj parametrov in uporabite primerjalno tabelo.

Navodila za vgradnjo

Sestavljanje in razstavljanje členov verige. Sestavite in razstavite pokrov: zaprta e-veriga.

Primeri uporabe

Primeri uporabe v različnih industrijskih sektorjih in v testnem laboratoriju podjetja igus®.

Test


Tiho delovanje sistema E6

Tiho delovanje

Študija laboratorija Machine Tools Laboratory and Business Operations (WZL) na RWTH v Aachnu o "Vibracijskih testih v verigah za preskrbo z energijo" Rezultat: sistem preskrbe z energijo z verigo E6, proizvajalca igus® GmbH iz Kölna odlikujejo izjemno nizke vibracije in nemoten tek.
Raven hrupa sistema E6

Raven hrupa ≤ 37 dB(A)

Meritev, ki so jo maja 2002 izvedli v Rhineland Technical Inspection Authority (TÜV Rheinland), je pokazala vrednost hrupa ≤ 46 dB(A) pri hitrosti 2 m/s in pri nepodprti dolžini 1,5 m verige E6.52.10.100.0, pri najmanj 10 dB(A) ravni zvočne obremenitve, ki ga povzroča hrup iz okolja. Meritev v igusovem laboratoriju je pokazala raven hrupa 37 dB(A) za serijo E6.29.080.075.0 (nepodprta) pri hitrosti v = 1.0 m/s.

Primeri iz resničnega sveta


ready for shipping in 24-48 hours
ready for shipping in 72 hours

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH