Sistem E1 - modularen v enem kosu za enostavno uporabo.

Sistem E1
Modularen trak v enem kosu za enostavne aplikacije - novi model E1 omogoča uporabo e-verig na področjih, kjer so bile druge e-verige predrage. E1 je za večje količine stroškovno učinkovit sistem, ki omogoča hitro vgradnjo in zagotavlja red in varnost pri stalno premikajočih se kablih.

Tipična industrijska področja in aplikacije: pisarniška oprema v avtomobilskem sektorju, izdelava prodajnih avtomatov, elektronska oprema, svetlobna tehnika itd.

Zaskočno odpiranje na zunanji strani

ready for shipping in 24-48 hours Serija E1.10

Notranja višina hi: 10 mm
Notranja širina Bi: 13 mm
Upogibni radij R: 38 mm
Dolžina člena: 25 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serija E1.17

Notranja višina hi: 17 mm
Notranja širina Bi: 21-44 mm
Upogibni radij R: 28 mm
Dolžina člena: 25,5 mm

Serija E1.18

Notranja višina hi: 18 mm
Notranja širina Bi: 15 mm
Upogibni radij R: 28 mm
Dolžina člena: 25,5 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serija E1.20

Notranja višina hi: 20 mm
Notranja širina Bi: 15 mm
Upogibni radij R: 28 mm
Dolžina člena: 25 mm

Pripomočki za izbiro e-verig

Pravo verigo lahko najdete zelo hitro. Vnesete le nekaj parametrov in uporabite primerjalno tabelo.

Navodila za vgradnjo

Krajšanje in podaljševanje e-verige.

Primeri uporabe

Primeri uporabe v različnih industrijskih sektorjih in v testnem laboratoriju podjetja igus®.

E-veriga na enem traku

Cenovno ugodne rešitve za večje količine

E1: e-veriga na enem traku

Dolžina vsakega traka verige: 255 mm

Lahko se skrajša ali podaljša glede na zahteve z brizganjem, modularni trak verig

Enostavno zaskočno odpiranje

Montažni člen za povezavo več trakov verige

Možnost pritrditve na izvrtino na traku

Več možnih materialov

Tipični industrijski sektorji in aplikacije

Splošni gradbeni stroji

Avtomobilski sektor

Pisarniška tehnologija

Projektiva

Elektronska oprema

Gradbena mehanizacija idr.

Klasifikacija UL94-V2
Klasifikacija
UL94-V2

ready for shipping in 24-48 hours

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH