Pritrdila Chainfix s pritrditvijo v bloku

Igusov način pritrjevanja z blokom je zasnovan posebej za razbremenitev v ceveh

modularna enota za prihranek prostora

Brez poškodb cevi

Možna kombinacija cevi in kablov

Premer cevi 4,3 -14 mm

Enostavno sestavljanje brez vijakov in orodij

Na e-verigah - različno prilagodljivo polnjenje

Igusov pritrdilni sistem z blokom - razbremenitev vlečnih sil za cevi

Igusov modularni pritrdilni sistem z blokom je primeren za cevi od 4.3 do 14 mm; v modul CFS 4.3 se lahko vstavi tri cevi debeline 4,3 mm - eno nad drugo, in dve cevi eno nad drugo v modulu CFS 6, v enem ležišču. Moduli so široki 27,5 mm in vstavljeni v spodnjo ploščo in nato priviti z vijaki M4. Modul CFS 55.9 je izjema, ki zaradi svoje dvojne širine omogoča uporabo petih cevi po 9 mm. Spodnje in zapiralne plošče so na voljo v širinah od 75 do 240 mm. Višina distančnikov in modula je 16 mm, namesti se več plasti druga nad drugo.
Risba bloka A = zapiralna plošča
B = reže
C = modul z dimenzijo mreže: širina 27,5 mm in višina 16 mm
D = spodnja plošča
DelCevKoličinaŠirina 
 ØCevi  
 [mm] [mm] 
CFS 4.34,34-1227,5 Povpraševanje
CFS 66,03-627,5 Povpraševanje
CFS 99,0227,5 Povpraševanje
CFS 55.99,0555,0 Povpraševanje
CFS 1010,0227,5 Povpraševanje
CFS 1414,0127,5 Povpraševanje
 
DelŠirina 
Osnovna plošča[mm] 
CFS U7575,0 Povpraševanje
CFS U102.5102,5 Povpraševanje
CFS U130130,0 Povpraševanje
CFS U185185,0 Povpraševanje
CFS U212212,0 Povpraševanje
CFS U240240,0 Povpraševanje
CFS U295295,0 Povpraševanje
 
DelŠirina 
Zapiralna plošča[mm] 
CFS P7575,0 Povpraševanje
CFS P102,5102,5 Povpraševanje
CFS P130130,0 Povpraševanje
CFS P185185,0 Povpraševanje
CFS P212212,0 Povpraševanje
CFS P240240,0 Povpraševanje
CFS PD295295,0 Povpraševanje
 
DelVišina 
Distančnik[mm] 
   
CFS D16,0 Povpraševanje


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH