Profili kotalnih e-verig P4: za polnitve z veliko težo in visoke hitrosti

Po vsem svetu je v stalni uporabi več kot 1.000 sistemov s konvencionalnimi kotalnimi e-verigami. Industrija, zlasti sektor proizvodnje žerjavov, postavlja vse večje zahteve po daljših hodih, večji polnilni teži, posebnih in visokih hitrostih ter hkrati po tihem delovanju. igus® izpolnjuje te zahteve s sistemom P4. Pri načrtovanju tega tipa sistemov vam bo pomagala igusova inženirska ekipa. Hitro vam lahko zagotovimo ponudbo. Kontaktirajte nas.
  • Enaka dolžina člena e-verige s kolesci ali brez
  • Zgornja tekalna kolesa tečejo med spodnjimi kolesi (ne po njih, kot v prejšnjih izvedbah), kar zagotavlja nemoten tek.
  • Integrirano zaskočno kolesce pri strani
  • Za dolge hode (do 800 m), visoke dodatne obremenitve (do 30 kg/m)
  • Za zelo dolge hode in visoke hitrosti do več kot 10 m/s
  • Prečke AUTO-GLODE zagotavljajo varno vodenje pri zelo dolgih hodih
  • Na voljo so 4 notranje višine (32, 42, 56, 80 mm)
  • Velik modularni sistem P4 z elementi notranje delitve za sistem E4
  • Občutno zmanjšanje pogonske moči - kar 25% za premikanje energijske verige
  • Združljiva s sistemom za spremljanje stanja i.Sense
Ostale prednosti
Naročite brezplačni vzorec
Kotalna e-veriga P4

Tehnični podatki:

Hitrost drsenjaPospešek drsenjamaterial igumid G, dovoljena temperatura °CRazred gorljivosti, igumid G
≤ 6 [m/s]maks. [m/s2]-40 °C/+120 °CVDE 0304 IIC UL94-HB

Izdelki:


Serija P4.32

Notranja višina: 32 mm
Notranja širina: 100 - 250 mm
Zunanja širina: 132 - 282 mm
Zunanja višina: 54 mm
Upogibni radij: 150 - 200 mm

Serija P4.42

Notranja višina: 42 mm
Notranja širina: 100 - 200 mm
Zunanja širina: 154 - 254 mm
Zunanja višina: 64 mm
Upogibni radij: 100 - 350 mm

Test za dolge hode


Kotalna e-veriga je bila testirana pri hitrosti gibanja do 8 m/s na razdalji 200 m, kar ustreza dolžini hoda 400 m. Povsem avtomatiziran sistem za testiranje ima širok spekter aplikacij ter načinov pospeševanja in hitrosti. Poleg mehanskih obremenitev, ki jih povzroča prenosno vozilo, na testirano e-verigo in kable delujejo tudi vremenski vplivi.

Sistem P4 v resničnem okolju


To bi vas tudi lahko zanimalo:


Sistem P4.1

Sistem P4.1

Najnovejša generacija kotalne e-verige P4.1 z drsnimi ležaji, ki ne potrebujejo vzdrževanja, in inteligentnim senzorjem obrabe zagotavlja daljšo življenjsko dobo.
Evolucija kotalne e-verige

Evolucija kotalne energijske verige

Že 20 let pri igusu nenehno izboljšujemo naše kotalne e-verige za dolge hode in aplikacije v zahtevnih okoljih. Tihe, z malo vibracijami in obrabe ter 57 % manj porabljene energije.
Dolgi hodi

Dolgi hodi

Vse, kar morate vedeti o dolgih hodih: primerni sistemi energijskih verig, področja uporabe, primerjave sistemov, testi, priročnik za namestitev itd.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH