RX zaprte e-verige - nove in izjemno odporne na ostružke

Rešitev za preskrbo z energijo na področjih, kjer je veliko delcev - na voljo v 4 velikostih. Delci in umazanija lahko znatno vplivajo na življenjsko dobo kablov in cevi. S sistemom RX nudi igus ekstremno tesno, pa vendar za odpiranje enostavno zaprto e-verigo iz polimerov.

Zaskočno odpiranje vzdolž zunanjega radija

Gladka, zaobljena zunanja površina preprečuje nabiranje delcev in umazanije

Obodne brizgane "tesnilne ustnice"

Brez utorov in spodrez

Serija RX40 je testirana na IP40 (TÜV Saarland)

Na voljo notranje delitve in vodilni žlebovi

Skrita povezava zatič/utor in ustavljalniki

Na voljo različica "RBR" z upogibnim radijem na obeh straneh


 
Tipične veje industrije

Strojna orodja

Vse aplikacije v neposrednem območju ostružkov

Aplikacije izpostavljene prahu in umazaniji

Strojegradnja

RX40

Tipična industrijska področja

  • Strojna orodja
  • Vse aplikacije v neposrednem območju ostružkov
  • Vse aplikacije v okoljih z veliko prahu in umazanije
  • Strojegradnja

Zaprte e-verige RX

ready for shipping in 72 hours RX32

Notranja višina hi: 42 mm
Notranja širina Bi: 80 mm
Upogibni radij R: 80 - 250 mm
Dolžina člena: 32 mm

ready for shipping in 72 hours RX40

Notranja višina hi: 52 mm
Notranja širina Bi: 100 mm
Upogibni radij R: 100 - 300 mm
Dolžina člena: 40 mm

ready for shipping in 72 hours RX48

Notranja višina hi: 62 mm
Notranja širina Bi: 120 mm
Upogibni radij R: 120 - 325 mm
Dolžina člena: 48 mm

ready for shipping in 72 hours RX56

Notranja višina hi: 73 mm
Notranja širina Bi: 140 mm
Upogibni radij R: 140 - 350 mm
Dolžina člena: 56 mm

Zaprte e-verige RX za visoko temperaturo

Delivery time on request RX56

Polimerna izvedba zaprtih e-verig RX z obstojnostjo pri visokih temperaturah, odporne proti ostružkom, iz zaloge - 850 °C od 24h

Pripomočki za izbiro e-verig

Pravo verigo lahko najdete zelo hitro. Vnesete le nekaj parametrov in uporabite primerjalno tabelo.

Navodila za vgradnjo

Demontaža / vgradnja pokrova, zamenjava člena verige in vgradnja / vstavitev cevi RX.

Konfiguriranje notranje razporeditve prostora

Določite kable, izberite verigo in nastavite notranje ločevanje. Zdaj tudi za RX-zaprte e-verige!

Primeri uporabe

Za aplikacije v različnih industrijskih sektorjih.

Serija RX - nova zasnova, odporna proti ostružkom, majhna delitev, odstranljiv pokrov

1

Na ostružke odporna zasnova brez spodreznin in robov

2

Ekscentrično zaklepanje

3

Material igumid G

4

Zaobljena oblika

5

Pokrita povezava zatič/utor


 

RX-zaprte e-verige IP-testirano
oznake Nagrada Red dot 2011: častna omemba
za RX40
iF Nagrada Design Award za klasifikacijo
RX zaprta e-veriga
ESD klasifikacija: Električno prevodne različice ESD po povpraševanju
NUL94-V0 klasifikacija po povpraševanju
zaprte e-verige , s HT-materialom za 850 °C, na voljo po meri

Preskus potapljanja v vodi - različne vrste zaprtih e-verig so bile potopljene pod vodo. Nova RX-zaprta e-veriga potrebuje več kot 30 sekund, da se napolni, kar dokazuje visoko tesnost
Y = čas v sekundah
 
A = izdelki podjetja igus®
B = izdelki drugih podjetij
Preskus prodiranja ostružkov - različne vrste cevi so bile izpostavljene določeni količini delcev. V novi RX-zaprti e-verigi so po 80.000 ciklih v notranjosti našli samo 0,2 g delcev
Y = masa ostružka [g]
 
A = igus® RX-zaprta e-veriga RX40.100.100
251.900 ciklov
B = igus® zaprta e-veriga 68.10.100.0
256.132 ciklov
C = test cevi 01
250.907 ciklov
D = test cevi 02*
2.600 ciklov
*Ustavitev testa po 2.600 ciklih
 
E = izdelek podjetja igus®
F = izdelki drugih podjetij
Nagrada iF-Design
Nagrada iF-Design za e-cevi RX
Klasifikacija ESD
Klasifikacija ESD: električno prevodne različice ESD po povpraševanju
Klasifikacija UL94-V0
Klasifikacija UL94-V0 po povpraševanju
Material igumid HT
Z materialom HT in posebno zasnovo za ostružke s temperaturo do 850 °C (1562°F)

ready for shipping in 72 hours
Delivery time on request

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH