Energijske verige ESD

Energijske verige iz materiala ESD se uporablja za preprečevanje statične napetosti v proizvodnih procesih za elektronske komponente ali sklope. Meritve električne prevodnosti površine so za igusove e-verige s posebnim materialom igumid GC opravili že leta 1992. Pri tem je podjetje igus® GmbH sodelovalo s tehničnim inštitutom PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) iz Braunschweiga. Kasneje, v letih 1998 in 1999 so jih dopolnili s certifikati v skladu z DIN 53482 in smernicami za statično elektriko ZH1/200 Zveze sindikatov.

Prednosti izdelkov ESD

  • ESD-material, testiran z več kot 10 milijoni ciklov za najtežje zahteve.
  • Energijske verige z možnostjo odpiranja in s pritrdilnimi členi in notranjostjo v ESD izvedbi iz zaloge.
  • Standardizirani produkt - igumid ESD.
  • Dokazano že več letna uporaba na območjih ATEX.
  • Kratki dobavni roki, sprejemanje naročil od 7.00 do 20.00 - velja za naročanje in dostavo v podjetju igus.

E2/000 ESD

Dvodelne energijske verige za druga področja uporabe:

ready for shipping in 24-48 hours Serija 1500 ESD

Notranja višina hi: 21 mm
Notranja širina Bi: 15-80 mm
Upogibni radij R: 38-145 mm
Dolžina člena: 33,3 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serija 2500 ESD

Notranja višina hi: 25 mm
Notranja širina Bi: 25-125 mm
Upogibni radij R: 55-145: Dolžina člena: 46 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serija 2700 ESD

Notranja višina hi: 35 mm
Notranja širina Bi: 50-125 mm
Upogibni radij R: 63-150 mm
Dolžina člena: 56 mm

E4.1 ESD

ENA serija za skoraj vse aplikacije

ready for shipping in 72 hours Serija E4.21 ESD

Notranja višina hi: 21 mm
Notranja širina Bi: 30-70 mm
Upogibni radij R: 48-100 mm
Dolžina člena: 30,5 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serija E4.28 ESD

Notranja višina hi: 28 mm
Notranja širina Bi: 40 - 125 mm
Upogibni radij R: 55 - 125 mm
Dolžina člena: 46 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serija E4.32 ESD

Notranja višina hi: 32 mm
Notranja širina Bi: 50-200 mm
Upogibni radij R: 63-250 mm
Dolžina člena: 56 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serija E4.42 ESD

Notranja višina hi: 42 mm
Notranja širina Bi: 1580 mm
Upogibni radij R: 38145 mm
Dolžina člena: 67 mm

ready for shipping in 72 hours Serija E4.56 ESD

Notranja višina hi: 56 mm
Notranja širina Bi: 75-300 mm
Upogibni radij R: 135-250 mm
Dolžina člena: 91 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serija E4.80 ESD

Notranja višina hi: 80 mm
Notranja širina Bi: 75-300 mm
Upogibni radij R: 200-300 mm
Dolžina člena: 111 mm

Zipper ESD

Hitro odpiranje kot na zadrgo

ready for shipping in 24-48 hours Serija 07 ESD

Notranja višina hi: 10,3 mm
Notranja širina Bi: 10-50 mm
Upogibni radij R: 18-38 mm
Dolžina člena: 20 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serija 09 ESD

Notranja višina hi: 15 mm
Notranja širina Bi: 16-50 m
Upogibni radij R: 28-48 mm
Dolžina člena: 20 mm

E2 micro ESD

Zelo majhne dimenzije

ready for shipping in 72 hours Serija E2C.10 ESD

Notranja višina hi: 10.5 mm
Notranja širina Bi: 16 – 30 mm
Upogibni radij R: 18 - 38 mm
Dolžina člena: 20 mm

ready for shipping in 72 hours Serija E2C.15 ESD

Notranja višina hi: 15 mm
Notranja širina Bi: 16 – 30 mm
Upogibni radij R: 28 - 48 mm
Dolžina člena: 20 mm

E4/light ESD

Lahke in stroškovno učinkovite

ready for shipping in 72 hours Serija 14240 ESD

Notranja višina hi: 62 mm
Notranja širina Bi: 50-200 mm
Upogibni radij R: 150-250 mm
Dolžina člena: 91 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serija 15050 ESD

Notranja višina hi:80 mm
Notranja širina Bi: 75-300 mm
Upogibni radij R: 150-250 mm
Dolžina člena: 91 mm

triflex® R ESD

Narejena posebej za robotske aplikacije, zaprta zasnova

ready for shipping in 24-48 hours Serija TRC.40 ESD

Notranja višina Bi 1: 15 mm
Notranja višina Bi 2: 13 mm
Upogibni radij R: 58 mm
Dolžina člena: 13,9 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serija TRC.60 ESD

Notranja višina Bi 1: 22,5 mm
Notranja višina Bi 2: 19,5 mm
Upogibni radij R: 87 mm
Dolžina člena: 20,4 mm

Serija TRC.70 ESD

Notranja višina Bi 1: 28 mm
Notranja višina Bi 2: 24 mm
Upogibni radij R: 110 mm
Dolžina člena: 25,6 mm


Navodila za namestitev verig iz ESD

Navodila za namestitev verig iz ESD

Več energijskih verig

Več energijskih verig

Testiranje ESD v igusovem laboratoriju

Testiranje ESD v igusovem laboratoriju ESD-material, testiran z več kot 10 milijoni ciklov za najtežje zahteve.
Za preprečevanje možne statične napetosti podjetje igus za proizvodnjo občutljivih električnih komponent in za uporabo v nevarnih okoljih (ATEX) priporoča uporabo materiala igumid ESD.
 
Lastnosti materiala igumid ESD celo presegajo lastnosti standardnega materiala  igumid G  in je bil testiran v laboratoriju podjetja igus z opravljenimi več kot 10 milijoni cikli.
 
Upoštevajte naslednje: v skladu z izjavo TÜV Rheinland 557 / Ex 125071309.00 / 17 energijske verige podjetja igus ne spadajo pod Direktivo 2014/34 / EU

ready for shipping in 24-48 hours
ready for shipping in 72 hours

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH