triflex® R ESD | e-verige

Zaprti tip, posebej za robote in tridimenzionalne aplikacije

Energijske verige iz materiala ESD se uporablja za preprečevanje statične napetosti v proizvodnih procesih za elektronske komponente ali sklope. Meritve električne prevodnosti površine so za igusove e-verige s posebnim materialom igumid GC opravili že leta 1992. Pri tem je podjetje igus® GmbH sodelovalo s tehničnim inštitutom PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) iz Braunschweiga. Kasneje, v letih 1998 in 1999 so jih dopolnili s certifikati v skladu z DIN 53482 in smernicami za statično elektriko ZH10200 Zveze sindikatov.

Prednosti izdelkov ESD

  • ESD-material je bil preizkušen z več kot 10 milijoni ciklov pod najtežjimi pogoji.
  • Energijske verige z možnostjo odpiranja in s pritrdilnimi členi v ESD izvedbi iz zaloge.
  • Standardiziran izdelek igumid ESD.
  • Dokazana dolgoletna uporaba na območjih ATEX.
  • Kratki dobavni roki, sprejemanje naročil od 7.00 do 20.00 - velja za naročanje in dostavo v podjetju igus v Nemčiji.
triflex

 
1. TRC - zaprta oblika, ki ščiti pred ostrižki
 
2.
Visoka absorpcija nateznih sil zaradi krogličnega zgloba
 
3.
Večosno gibanje - možen zasuk do ± 10° na člen verige v vzdolžni osi
 
4.
Odporna na udarce, robustna, odporna proti obrabi in umazaniji
 
5.
Enostavna montaža in demontaža - del iz brizgane plastike v enem kosu
 
6.
Visoka stabilnost - zaradi zunanjih radialnih zavor stop-dogs
 
7.
Električno prevodno: verzija ESD
 
8.
barva e-verige: (po RAL, približno) črna ≈ RAL9004
 
9.
Majhen upogibni radij in kratka dolžina člena
 
10.
Enostavna pritrditev na stroj/robot
Tehnološke lastnosti serije igusovih e-verig triflex® R TRC:

pribl. ± 10 ° torzije na člen verige

Visoka natezna trdnost zaradi krogličnega in vtičnega spoja.

Možnost palice iz vlaken za delen nadzor smeri in ojačitev

Podporni elementi, kot so jekleni kabli, vzmeti itd., niso potrebni

Različna dodatna oprema

Natezni sistemi, ki so na voljo, zanesljivo vodijo 3D e-verige vzdolž robotske roke in zanesljivo preprečujejo nastanek zank

TRC - varne, zaprte, odporne na ostružke

Gladka in robustna zunanjost brez motečih robov

Visoka torzijska stabilnost

Lahko se poljubno skrajša ali podaljša

Tipična industrijska področja in aplikacije

3 do 6 osi na robotih

Večosni obdelovalni stroji

Mokre in hladne celice

Aplikacija za tiskanje in ESD

Izpostavljenost pesku in prahu

Linearni motorji

Strojegradnja itd.

Na voljo naslednje velikosti verig ESD

Na voljo iz zaloge (druge velikosti po povpraševanju)

TRC.40 ESD
TRC.60 ESD
TRC.70 ESD
Št. naročila Notranja širina
Bi v mm
Zunanja širina
Ba v mm
Radij
R v mm
Notranja višina
Bi1 v mm
Notranja višina
Bi2 v mm
   
ready for shipping in 24-48 hours TRC.40.058.0.ESD 38 43 58 15 13 4.46 EUR Add to shopping cart
ready for shipping in 24-48 hours TRC.60.087.0.ESD 57 65 87 22.5 19.5 7.64 EUR Add to shopping cart
ready for shipping in 24-48 hours TRC.70.110.0.ESD 71.5 81 110 28 24 11.66 EUR Add to shopping cart
More about selected part:
3D-CAD 3D-CAD
Sample request Sample request
Quote request Quote request
myCatalog myCatalog

Montažni nosilci iz materiala ESD

Na voljo iz zaloge s pritrdilnim sistemom

  • Hitra in enostavna namestitev energijske verige.
  • Izjemno kratek čas za zamenjavo vsebine triflex® R.
  • Na voljo so pritrdilni členi z integriranimi pritrdilnimi sistemi (1).
  • Pritrdilni členi brez pritrdilnega sistema (2).
  • Pritrdilni člen kot vmesni nosilec (3).
  • Hitro pritrjevanje z zaskočnim zapiranjem.
  • Montažne odprtine, ustrezne za običajne tipe robotov.
  • Možna končna ali vmesna pritrditev.
Pritrdilni členi triflex R

TR.40.01.ESD

TR.40.01 - pritrdilni členi s pritrdilnim sistemom

TR.60.01.ESD + TR.70.01.ESD

TR.60 in TR.70.01.ESD
Standardno AE triflex R
(1) Pritrdilni členi z integriranimi pritrdilnimi sistemi TR.XX.01.
(2) Pritrdilni členi brez pritrdilnega sistema TR.XX.02.
(3) Pritrdilni člen kot vmesni nosilec TR.XX.02.
Pritrdilni sistem je možen na fiksnem in/ali premikajočem se koncu! 
Standard: odprtine in ø F.
Možnost: z navojnimi pušami, jeklo, M6/M8.

Paleta pritrdilnih členov za triflex R ESD

Št. naročila Možnosti Dim. A [mm] Dim. B [mm] Dim. C [mm] Dim. D [mm] Dim. E [mm] Dimenzija Ø F [mm]
ready for shipping in 24-48 hours TR.40.01.ESD with strain relief 17.8 21 13.5 27 85 6.5 78.56 EUR Add to shopping cart
ready for shipping in 24-48 hours TR.60.01.ESD with strain relief 25 32 20 40 126 9 110.76 EUR Add to shopping cart
ready for shipping in 24-48 hours TR.70.01.ESD with strain relief 25 32 20 40 126 9 112.03 EUR Add to shopping cart
More about selected part:
3D-CAD 3D-CAD
Sample request Sample request
Quote request Quote request
myCatalog myCatalog

Prevodnost igusovih izdelkov iz materiala igumid ESD

V primerjavi z začasno obstojnimi prevodnimi površinskimi premazi ali hlapnimi antistatičnimi sredstvi, uporabljeni aditivi ponujajo dolgotrajno prevodnost, ki ne zahteva vzdrževanja. Ne zadostuje, da so prevodni le posamezni deli e-verige, saj mora neprekinjeno prevodnost zagotavljati celotna e-veriga od enega konca do drugega. Vsi izdelki v tem katalogu so optimizirani na tak način, neprekinjena prevodnost pa je pred dostavo izmerjena in dokumentirana s 100 % testiranjem.
Samo e-verige, ki opravijo ta preizkus, so opremljene z žigom in dostavljene. Barva verig triflex R je posebna, ker ni skrilnato siva (≈RAL7015), ampak še vedno črna,  podobno kot ≈RAL9004. Na žalost je zaradi tega te verige nekoliko  težje ločiti od verig iz standardnih materialov. Vendar pa je material jasno označen z žigom materiala.  

Test ESD Pri 100 % proizvedenih e-verig ESD je preverjena njihova neprekinjene prevodnosti od enega do drugega konca

ready for shipping in 24-48 hours

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH