Enote za prenos kroglic

Krhko ali težko blago lahko brez velikega napora premikajo z enotami za prenos kroglic. Z igusovimi enotami za prenos kroglic xiros® lahko enostavno prenesete obremenitve do 1.470 N , tako da se lahko tudi najtežje blago prenaša v katero koli smer. Za naš material xirodur® je značilna odpornost proti obraba in dolga življenjska doba. Naše enote za prenos kroglic so na voljo z naslednjimi premeri kroglic: 5, 8, 12, 15, 22 in 30 mm. Poleg rešitev iz plastika, pri igusu nudimo tudi enote za prenos kroglic s transportnimi kroglicami iz nerjavečega jekla.

Število izdelkov: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!