igusigus-icon-cart(0)

Enote za prenos kroglic

Krhko ali težko blago lahko brez velikega napora premikajo z enotami za prenos kroglic. Z igusovimi enotami za prenos kroglic xiros® lahko enostavno prenesete obremenitve do 1.470 N , tako da se lahko tudi najtežje blago prenaša v katero koli smer. Za naš material xirodur® je značilna odpornost proti obraba in dolga življenjska doba. Naše enote za prenos kroglic so na voljo z naslednjimi premeri kroglic: 5, 8, 12, 15, 22 in 30 mm. Poleg rešitev iz plastika, pri igusu nudimo tudi enote za prenos kroglic s transportnimi kroglicami iz nerjavečega jekla.

Število izdelkov: 0
Niste ničesar našli? Klepet v živo igus® vam bo takoj pomagal! ali pošljite nam sporočilo!

Nakupovanje pri igusu®