igusigus-icon-cart(0)

Radialni kroglični ležaji

Radialni kroglični ležaji xiros® so sestavljeni iz visoko zmogljivih polimerov, pri katerih se krogle iz nerjavnega jekla ali steklene gibljejo v kletki. To ima številne prednosti: polimer ležaji so do 40 % stroškovno učinkovito in 60 % lažji od primerljivih kovinskih ležajev. Kljub temu izpolnjujejo zahteve industrijskega vsakdanjega; Zahvaljujoč dolgoletnemu raziskovalnemu delu v laboratorijih igus® so polimer ležaji brez brez korozije, odporni na medije in temperature ter zato dolgotrajni. Poleg tega omogočajo suho delovanje brez vzdrževanja, z nizkim trenjem in higiensko suho delovanje. Brez ene kapice mazalno olje.

Število izdelkov: 0

Nakupovanje pri igusu®