Polimerna polimerna polimerna palica

Tako kot okrogle palice lahko tudi cevi iz polimerne polimerna palica iglidur® naročite posameznih dolžin od 100 do 1000 mm in z zunanjim premerom 110, 125 in 150 mm. Zaradi nizkih koeficientov trenja med suho delovanje in dobre odpornosti na kemikalije se votle plastika palice uporabljajo v številnih aplikacijah in so enostavne za obdelavo. Zaradi uporabe brez mazanja so plastika cevi še posebej primerne, kjer je treba izpolniti visoke higienske zahteve, kot je v medicinski opremi ali živilski in embalažni industriji. Poleg tega nizka obraba zaprtih polimerna palica zagotavlja bistveno krajši časi vzdrževanja in stroške, ki nastajajo zaradi izpadov. Odsotnost mazanje poenostavi čiščenje materiala in skrajša čas, potreben za to.

Število izdelkov: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!