Polimerna palica za gibanje

Okrogle palice iglidur® iz polimernih polimerna palica je mogoče naročiti v posameznih dolžinah od 100 mm do 1000 mm in s premerom od 10 mm do 100 mm. Za različne zahteve vsake aplikacije nudimo različne materiale. Pri nas lahko najdete pravi material za okrogle palice - za nizke, srednje ali visoke hitrosti, za temperature do 250 °C ali za večinoma stacionarne ali ekstremne obremenitve, drugače povedano za skoraj vse zahteve.
Kot vsak izdelek igus® so tudi okrogle palice primerno za uporabo popolnoma brez mazanja in zato ne le brez vzdrževanja, ampak tudi še posebej higienske.
Okrogle palice iglidur® se na primer uporabljajo na področju medicinske tehnologije ter v živilski in embalažni industriji.

 

Število izdelkov: 0
Na žalost trenutno v tej kategoriji ni na voljo noben izdelek. Potrebujete podporo ali prilagojeno rešitev? Klepet v živo igus® vam bo takoj pomagal! Or pošljite nam sporočilo!