Plastične plošče

Tisto, kar prepriča pri plastika palicah polimerna palica , je visoka odpornost proti obraba. Da bi zadostili različnim zahtevam uporabe in okolja, so plastika plošče na voljo v treh materialih iz sortimenta iglidur®, od katerih ima vsak različne lastnosti. V obliki plastika plošča , ki je primerna za uporabo na najrazličnejše načine, je posebej odporna proti obraba, na voljo v črni barvi ali skladno s FDA, se plastika polimerna palica lahko uporablja brez mazanje in zato izpolnjuje zahtevne higienske zahteve avtomobilov. okolje, v katerem se uporablja. iglidur® plastika polimerna palica se uporabljajo v medicinski opremi ali med drugim v živilski in embalažni industriji.
plastika plošče so lahko dobavljive razrezane na velikost, debeline od 2 mm do 40 mm, izdelane so iz 3 različnih plastika materialov in na voljo v do 7 standardnih velikostih.

Število izdelkov: 0
Na žalost trenutno v tej kategoriji ni na voljo noben izdelek. Potrebujete podporo ali prilagojeno rešitev? Klepet v živo igus® vam bo takoj pomagal! Or pošljite nam sporočilo!