igusigus-icon-cart(0)

draw e-veriga za strežniške omare, izvlečne predale | Notranja višina 17 mm

D1.17.16/16.045.0 product image
igus-icon-lupe
D1.17.16/16.045.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
D1.17.16/16.045.0 product image
D1.17.16/16.045.0 technical drawing
Notranja višina [Hi]
Notranja višina [Hi]
17 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
Maks.<br> premer<br> kabla
10 mm
Princip odpiranja
Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž zunanji radij
Notranja širina [Bi]
Notranja širina [Bi]
16 mm
Upogibni radij [R]
Upogibni radij [R]
45 mm
Niste prepričani, ali ustreza?

Nakupovanje pri igusu®