igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
56 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
50 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
183 mm
Upogibni radij [R]
135 mm
Article structure & price calculation
Pomik izven središčainfo
info
Skupna cena
plus DDV in stroški pošiljanjaCena po povpraševanju
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : 14040.182.135.0Cena na povpraševanje
Serija 14040 | Prečke na vsakem členu: z možnostjo odpiranja vzdolž notranjega in zunanji radij | Notranja višina: 56 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
Visenje
Energijske verige
igus-icon-lieferzeit14040.182.135.0183135