igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
56 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
50 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
55 mm
Upogibni radij [R]
550 mm
Article structure & price calculation
Pomik izven središčainfo
info
Skupna cena
plus DDV in stroški pošiljanjaCena po povpraševanju
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : 14140.055.550.0Cena na povpraševanje
Serija 14140 | Prečke na vsakem 2. členu: z možnostjo odpiranja po notranjem in zunanji radij | Notranja višina: 56 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
Visenje
Energijske verige
igus-icon-lieferzeit14140.055.550.055550