igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
40 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
37 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranji radij
Notranja širina [Bi]
88 mm
Upogibni radij [R]
125 mm
Article structure & price calculation
Pomik izven središčainfo
info
Skupna cena
plus DDV in stroški pošiljanjaCena po povpraševanju
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : 157.088.125.0.+Cena na povpraševanje
Zaprta e-veriga R157 | Cenovno učinkovita, zaščita pred umazanijo in ostružki, z možnostjo odpiranja vzdolž notranji radij | notranja višina: 40mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
Visenje
Energijske verige
igus-icon-lieferzeit157.088.125.0.+88125